Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Vorwahlzähler |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Vorwahl | einfach | |
Datenspeicherung | 106 Speicherzyklen oder 10 Jahre | |
Programmierung | menügeführt über Tastatur | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Art | 7-Segment LED-Anzeige, rot | |
Anzahl Dekaden | 6 | |
Anzeigewert | Ziffernhöhe 8 mm | |
Vorwahl | umschaltbar | |
Tastaturverriegelung | über "high"-Potenzial an der Klemme "KEY" | |
Anzeigebereich | -99999 ... 999999 | |
Dezimalpunkt | 0 bis max. 3 Nachkommastellen | |
Skalierungsfaktor | 0,0001 ... 99,9999 | |
Rückstellung | manuell oder extern | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leistungsaufnahme | max. 1,2 VA | |
Eingang | ||
Zählfrequenz | 20 kHz | |
Mindestimpulsdauer | 5 ms für Rücksetzeingang | |
Impedanz | ca. 10 kOhm | |
Spannung | low: 0 ... 0,2 x Ue high: 0,6 x Ue ... 30 V DC |
|
Zählweise | addierend oder subtrahierend | |
Ausgang | ||
Relais | 250 V AC, max. 3 A 125 V DC, min. 30 mA Wechselkontakt |
|
Ansprechzeit | 7 ms | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % (nicht kondensierend) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | 2 steckbare Schraubklemmen, 7-polig max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm2 |
|
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | 48 mm x 48 mm x 106 mm | |
Befestigung | Spannbügel (Maß 50,5 mm x 54,5 mm) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210301 |
ECLASS 12.0 | 27210301 |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 9.0 | EC002300 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet KCT1-6SR-C | 118 KB | |
Datenblatt KCT1-6SR-C | 120 KB |
Handbücher | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Manual KCT1-6SR-C, KCT1-6SR-V / Handbuch KCT1-6SR-C, KCT1-6SR-V | 1090 KB |