Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Grenzwertschalter WE77-GS-04

WE77-GS-04
  • 1-kanaliger Grenzwertschalter
  • Überwachung von Strom (0 ... 20 mA)
  • 115/230 V AC Betriebsspannung
  • Integrierte Spannungsversorgung für Analoggeber
  • Einstellung von 2 Grenzwertfenstern mit Potentiometern (S1.1 für Einschaltschwelle und S1.2 für Ausschaltschwelle)
  • 2 Ausgangsrelais mit je 1 Umschaltkontakt
  • Wirkungsrichtung mit Steckbrücken programmierbar
  • Aufbaugehäuse
  • Erkennung von verschiedenen Metallen oder Bohrungsdurchmessern mit analogem Sensor
  • Sperr- bzw. Freigabeeingänge für Relais 2 über Klemme 4 bzw. 7
  • Schutzart IP20

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WE77-GS-04

Allgemeine Daten
ProgrammierungGrenzwertbereich über 2 Potentiometer einstellbar
Versorgung
Bemessungsspannung98 ... 126 V AC , 198 ... 253 V AC; 45 ... 65 Hz
Leistungsaufnahme4 VA
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbSchaltzustand
Eingang
Messeingang0 ... 20 mA (50 mA max.)
Schaltbereichzwischen 0 ... 20 mA einstellbar
Eingangsverzögerungca. 2 ms
Wiederholgenauigkeit≤ 1 %
Schalthysterese≤ 0,2 mA
Steuereingang16 ... 30 V; 1 mA (Klemme 4, 7)
Ausgang
Typje 1 Relaisausgang mit Wechsler für Strom- und Spannungseingang
Sensorversorgung24 V DC , 42 mA
Kontaktbelastung250 V / 4 A / 500 VA / cos φ ≥0,7
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussselbstöffnende Apparateanschlussklemmen,
max. Aderquerschnitt 1 x 2,5 mm2
Masseca. 400 g
Abmessungen60 mm x 70 mm x 110 mm
BauformAufbaugehäuse aus NORYL SE 0 (selbstverlöschend), Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
BefestigungAufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210122
ECLASS 12.027210122
ECLASS 11.027210122
ECLASS 10.0.127210122
ECLASS 9.027210122
ECLASS 8.027210122
ECLASS 5.127210122
ETIM 9.0EC002654
ETIM 8.0EC002654
ETIM 7.0EC002654
ETIM 6.0EC002654
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: WE77-GS-04