Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Signal-Wandler K23-SSI/R2/25B-C

K23-SSI/R2/25B-C
  • Geeignet zum Anschluss von Sensoren und Absolutwert-Drehgebern mit SSI-Schnittstelle
  • Wandelt sowohl SSI-Daten als auch serielle Daten in ein paralleles Format
  • Parallel-Ausgang 25 Bit (Push-pull, kurzschlussfest)
  • RS 232-Schnittstelle zum seriellen Auslesen der Sensor-Informationen
  • SSI: Master- oder Slave-Betrieb
  • Vorgabemöglichkeit für beliebige Linearisierungs-Kennlinien
  • Zusatzfunktionen wie z. B. Bit-Ausblendung, Rundlauffunktion
  • Versorgung 18 V DC ... 30 V DC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  K23-SSI/R2/25B-C

Produktbeschreibung
Signal-Wandler SSI/RS 232/Parallel
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 30 V DC
Bemessungsbetriebsstrom≤ 200 mA
Eingang 1
EingangstypSSI
EingangsformatGray-Code, Binär-Code
Auflösung13, 21 oder 25 Bit
Eingangsfrequenz100 Hz ... 1 MHz
Eingang 2
EingangstypHTL (Hold)
Signalspannung
High≥ 10 V
Low≤ 3 V
Innenwiderstand5 kΩ
Ausgang
Anzahl/TypParallel
AusgangsstromGray-Code, Binär-Code, BCD-Code
Kontaktbelastungmax. 35 V an COM+ (Kurzschlussfestigkeit bis 27 V)
max. 1,2 kA ± 10 % bei 24 V (Ri = 600 Ω)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Mechanische Daten
AnschlussSchraubklemmen , max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm2
Masseca. 190 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210904
ECLASS 12.027210904
ECLASS 11.027210904
ECLASS 10.0.127210904
ECLASS 9.027210904
ECLASS 8.027210904
ECLASS 5.127210904
ETIM 9.0EC002918
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: K23-SSI/R2/25B-C

Funktion

K23-SSI/R2/25B-C ist ein kleiner und kostengünstiger, aber extrem leistungsstarker Wandler für Industrieanwendungen, bei denen eine im SSI-Format vorliegende Sensoroder Encoder-Information in ein paralleles Signal oder ein serielles RS 232-Format umgewandelt werden soll. Ebenso ist es möglich, serielle RS 232-Daten in ein paralleles Format umzuwandeln. Das Gerät ist in einem Kompaktgehäuse für Tragschienen-Montage untergebracht und verfügt über 12 Schraubklemmanschlüsse und eine 25-polige sowie eine 9-polige Sub-D-Buchse.

Verwendbare Geber und Sensoren

Singleturn- oder Multiturn- Absolutwertgeber und alle vergleichbare Sensoren mit SSISchnittstelle (6 ... 25 Bit Binär- oder Gray-Code), entweder im Masterbetrieb (das Gerät erzeugt das Clock-Signal selbst), oder im Slavebetrieb (das Gerät schaltet sich auf ein vorhandenes Clock-Signal auf).

Anmerkung zur Auflösung:

Das Gerät sieht nur die Einstellmöglichkeiten für die Standardauflösungen 13 Bit, 21 Bit und 25 Bit vor. Für Geber mit anderen Auflösungen muss der jeweils nächst höhere Wert eingestellt werden (z. B. 21 Bit bei Verwendung eines 16-Bit-Gebers).

Je nach Fabrikat und Ausführung des verwendeten Gebers kann es im Einzelfall notwendig werden, die überzähligen Bits unter Verwendung der später beschriebenen Bit-Blanking- Funktion auszublenden. Im Regelfall arbeitet das Gerät jedoch bei Vorgabe des nächst höheren Auflösungswertes ohne weitere Massnahmen einwandfrei.

Produktdokumentation: K23-SSI/R2/25B-C

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung K23-SSI/R2/25B-CGERPDF7609 KB

Software: K23-SSI/R2/25B-C

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
software tool to configure K23-SSI devices and TC-LCDC displays / Parametrier- und Konfigurationssoftware für K23-SSI und TC-LCDC08/2021ZIP85353 KB