Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Unterteil für Schreib-/Lesestation U-P4-R4

U-P4-R4
  • Schutzart IP67
  • Einfaches Bussystem mit bis zu 30 Teilnehmern
  • Serielle Schnittstelle RS 485 adressierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  U-P4-R4

Produktbeschreibung
Unterteil mit adressierbarer serieller Schnittstelle RS 485
Anzeigen/Bedienelemente
DIP-SchalterEinstellen der Teilnehmeradresse
Busabschluss
ON = aktiv  OFF = nicht aktiv
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , PELV
Leistungsaufnahmemax. 4 W mit Schreib-/Lesekopf IPT*-FP
Galvanische Trennung
Betriebsspannung/SchnittstelleFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Schnittstelle
PhysikalischRS-485, adressierbar , bis zu 30 Unterteile , Adresse 1 ... 30
ProtokollASCII
Übertragungsrate1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 Bit/s
Kabellänge≤ 1200 m
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 nach EN 60529 mit IPT*-FP
AnschlussSchraubklemmen
Schnittstellenkabel2-adrig, gemäß RS-485
Versorgungbis 3 x 1,5 mm2
Material
GehäuseAluminium-Druckguss

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280490
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: U-P4-R4

Funktion

Das Unterteil wird in Verbindung mit einem Oberteil, der Schreib-/Lesestation IPT*-FP eingesetzt. Als Schnittsstelle steht eine adressierbare RS 485-Schnittstelle zur Verfügung. Damit kann eine einfache Busverbindung mit bis zu 30 Teilnehmern aufgebaut werden.

Die Adresseinstellung und das Zuschalten des Busabschlusswiderstands erfolgen über DIP-Schalter.

Die Schreib-/Lesestation wird über die serielle Schnittstelle mit einer übergeordneten Steuerung verbunden und erhält über diese Schnittstelle die Befehle zum Schreiben oder Lesen von Codeträgern bzw. Datenträgern.

Produktdokumentation: U-P4-R4

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF201 KB
Handbücher
Handbuch IPTx-FP mit U-Px-R4GERPDF1387 KB

Konstruktion / Simulation: U-P4-R4

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP375 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: U-P4-R4

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3498BALLPDF107 KB
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …