Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Unterteil mit adressierbarer serieller Schnittstelle RS 485 |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
DIP-Schalter | Einstellen der Teilnehmeradresse Busabschluss ON = aktiv OFF = nicht aktiv |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , PELV | |
Leistungsaufnahme | max. 4 W mit Schreib-/Lesekopf IPT*-FP | |
Galvanische Trennung | ||
Betriebsspannung/Schnittstelle | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | RS-485, adressierbar , bis zu 30 Unterteile , Adresse 1 ... 30 | |
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 Bit/s | |
Kabellänge | ≤ 1200 m | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 mit IPT*-FP | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Schnittstellenkabel | 2-adrig, gemäß RS-485 | |
Versorgung | bis 3 x 1,5 mm2 | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280492 |
ECLASS 12.0 | 27280490 |
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC002997 |
ETIM 8.0 | EC002997 |
ETIM 7.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch IPTx-FP mit U-Px-R4-V15 | GER | 1342 KB |