Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Auswerteeinheit mit serieller Schnittstelle |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schreib-/Lesekopfanzahl | max. 4 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Schreib-/Lesekopf aktiv (4 Stück, 1 je Kopf) | |
LED gelb | Code-/Datenträger erkannt (4 Stück, 1 je Kopf) | |
LED rot | reserviert (4 Stück, 1 je Kopf) | |
LED grün 5 | Power on | |
DIP-Schalter | Einstellen der Betriebsart und der Schnittstelle | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 100 ... 240 V AC | |
Stromaufnahme | ||
Leistungsaufnahme | 4 W | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | RS-232, RS-422, RS-485, TTY (20 mA-Stromschleife) Art der Schnittstelle wahlweise (über S7 und S8 selektierbar) | |
Protokoll | ASCII, 3964R mit Interpreter, 3964R ohne Interpreter | |
Übertragungsrate | 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200 Bit/s | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Klimatische Bedingungen | Luftfeuchtigkeit max. 75 % | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 nach EN 60529 | |
Anschluss | selbstöffnende Apparateanschlussklemmen max. Aderquerschnitt 2 x 2,5 mm2 9-pol. Sub-D-Einbaustecker |
|
Material | ||
Gehäuse | Makrolon 6485 | |
Bauform | K-System, 60 mm (3 TE) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |