Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

RFID-Auswerteeinheit IC-KP-B12-V45

IC-KP-B12-V45
  • Max. 4 Schreib-/Leseköpfe anschließbar
  • Alternativ 2 Schreib-/Leseköpfe und 2 Triggersensoren anschließbar
  • LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Direktbedienung über 4 Tasten
  • LED-Zustandsanzeige für Buskommunikation und Schreib-/Leseköpfe
  • TCP/IP, MODBUS/TCP, EtherNet/IP und PROFINET IO Protokoll

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IC-KP-B12-V45

Produktbeschreibung
Auswerteeinheit IDENTControl mit Ethernet Schnittstelle
Allgemeine Daten
Schreib-/Lesekopfanzahlmax. 4
alternativ 2 Schreib-/Leseköpfe und 2 Triggersensoren
UL File NumberE87056
Anzeigen/Bedienelemente
LEDs 1, 2, 3, 4Zustandsanzeige für Schreib-/Leseköpfe
grün: Befehl an Schreib-/Lesekopf aktiv
gelb: ca. 1 Sekunde lang, wenn Befehl erfolgreich ausgeführt
LED PWR/ERRgrün: Power on
rot: Hardware-Fehler
LED Stategrün: Interface OK
aus: nicht betriebsbereit
LED Link/Actgrün: Verbindung zum Netzwerk
grün blinkend: Bus aktiv
LED Trafficgrün: blinkt im Rhythmus der Sende-/Empfangsdaten
LED 100 MBitgelb: Transferrate 100 Mbit/s
aus: Transferrate 10 Mbit/s
LC-Displayzweizeiliges Multifunktionsdisplay mit 12 Zeichen pro Zeile
Konfiguration der Auswerteeinheit und Anzeige der angeschlossenen Schreib-/Leseköpfe als zusätzliche Piktogramme
Einfache direkte Befehlseingabe und Adressierung möglich
Taster4 Tasten: ESC, aufwärts, abwärts und Return
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 30 V DC , PELV
Welligkeit≤ 10 % bei 30 V DC
Stromaufnahme≤ 2 A inkl. Schreib-/Leseköpfe
Leistungsaufnahme3,5 W ohne Schreib-/Leseköpfe
Galvanische TrennungBasisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Schnittstelle
PhysikalischEthernet
ProtokollSMTP
HTTP
TCP/IP (Port 10000)
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s oder 100 MBit/s
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326
SchutzartEN 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Klimatische BedingungenLuftfeuchtigkeit max. 96 %
Salznebelfest nach EN 60068-2-52
Schock- und StoßfestigkeitSchwingen (Sinus): 5 g, 10 - 1000 Hz nach EN 60068-2-6
Schock (Halbsinus): 30 g, 11 ms nach EN 60068-2-27
Mechanische Daten
Gehäusetiefe
Gehäusedurchmesser
SchutzartIP67
AnschlussSchreib-/Leseköpfe: M12 Steckverbindung, 4-polig, geschirmt,
Spannungsversorgung: M12 Steckverbindung
Schutzerde: M6 Erdungsschraube
Ethernet: RJ-45
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
MontageAufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung
Masseca. 1000 g
Abmessungen
Höhe73 mm
Breite105 mm
Länge148 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IC-KP-B12-V45

Produktdokumentation: IC-KP-B12-V45

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - IC-KP-*GERPDF1014 KB
Device mounting / GerätemontageALLPDF917 KB
Inbetriebnahme IC-KP-B12-V45 mit Ethernet an S7-400GERPDF3270 KB
Inbetriebnahme IC-KP-B17-AIDA Profinet S7 Multiframe ParameterGERPDF3264 KB
Inbetriebnahme IC-KP-B17-AIDA Profinet S7 Singleframe ParameterGERPDF3044 KB
Inbetriebnahmebeispiele IC-KP-B12-V45 mit Modbus an einer SteuerungGERPDF128 KB
Handbücher
Handbuch IC-KP-B12-V45GERPDF3628 KB
Handbuch Schreib- und Leseabstände und Vorbeifahrgeschwindigkeiten RFIDGERPDF3642 KB

Zulassungen: IC-KP-B12-V45

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US CA ULE87056ALLLINK---

Zugehörige Produkte: IC-KP-B12-V45

Zubehör

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Netzwerkkabel RJ-45, Kategorie 5fa
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …