Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Unterteil für Schreib-/Lesestation, Edelstahlausführung U-P3V4A-RX

U-P3V4A-RX
  • Edelstahlgehäuse V4A
  • Mit seriellen Schnittstellen RS 232 und RS 485
  • Schutzart IP67
  • Beständig gegen Reinigungsmittel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  U-P3V4A-RX

Produktbeschreibung
Unterteil mit seriellen Schnittstellen RS 232 und RS 485, Edelstahlausführung V4A
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , PELV
Leistungsaufnahmemax. 4 W mit Schreib-/Lesekopf IPT*-FP
Galvanische Trennung
Betriebsspannung/SchnittstelleFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Schnittstelle
PhysikalischRS-232/RS-485
ProtokollASCII
Übertragungsrate1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 Bit/s
Kabellänge≤ 15 m bei RS 232
≤ 1200 m bei RS-485
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 (nur in Verbindung mit Schreib-/Lesekopf oder Deckel)
AnschlussSchraubklemmen
Schnittstellenkabel3-adrig gemäß RS-232 oder 2-adrig gemäß RS-485
Versorgungbis 3 x 1,5 mm2
Material
GehäuseEdelstahl V4A
Abmessungen
Höhe29 mm
Breite80 mm
Länge92 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280490
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: U-P3V4A-RX

Funktion

Das Unterteil wird in Verbindung mit einem Oberteil, der Schreib-/Lesestation IPT*-FP eingesetzt. Als Schnittsstelle steht wahlweise eine RS 232- oder eine RS 485-Schnittstelle zur Verfügung.

Die Schreib-/Lesestation wird über die serielle Schnittstelle mit einer übergeordneten Steuerung verbunden und erhält über diese Schnittstelle die Befehle zum Schreiben oder Lesen von Codeträgern bzw. Datenträgern.

Produktdokumentation: U-P3V4A-RX

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF248 KB
Handbücher
Handbuch IPTx-FP mit U-Px-RXGERPDF1781 KB

Konstruktion / Simulation: U-P3V4A-RX

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP401 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: U-P3V4A-RX

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5411ALLPDF108 KB

Zugehörige Produkte: U-P3V4A-RX

Passende Systemkomponenten
Schreib-/Lesestation LF, vollständig konfektioniert als Konfigurations- und Teststationfa
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …