Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Auswerteeinheit IDENTControl mit Ethernet Schnittstelle |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schreib-/Lesekopfanzahl | max. 4 alternativ 2 Schreib-/Leseköpfe und 2 Triggersensoren |
|
UL File Number | E87056 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LEDs CH1, CH2, CH3, CH4 | Zustandsanzeige für Schreib-/Leseköpfe grün: Befehl an Schreib-/Lesekopf aktiv gelb: ca. 1 Sekunde lang, wenn Befehl erfolgreich ausgeführt |
|
LED PWR/ERR | grün: Power on rot: Hardware-Fehler |
|
LED BF | rot: Bus-Fehler | |
LED Link1/Link2 | grün: Verbindung zum Netzwerk | |
LED Activity | grün: blinkt im Rhythmus der Sendedaten | |
LC-Display | zweizeiliges Multifunktionsdisplay mit 12 Zeichen pro Zeile Konfiguration der Auswerteeinheit und Anzeige der angeschlossenen Schreib-/Leseköpfe als zusätzliche Piktogramme Einfache direkte Befehlseingabe möglich |
|
Taster | 4 Tasten: ESC, aufwärts, abwärts und Return | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 20 ... 30 V DC , PELV | |
Welligkeit | ≤ 10 % bei 30 V DC | |
Stromaufnahme | ≤ 8 A inkl. Schreib-/Leseköpfe | |
Leistungsaufnahme | 3,5 W ohne Schreib-/Leseköpfe | |
Galvanische Trennung | Basisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Schnittstelle 1 | ||
Physikalisch | Ethernet | |
Protokoll | TCP/IP PROFINET IO |
|
Übertragungsrate | 10 MBit/s oder 100 MBit/s | |
Schnittstelle 2 | ||
Physikalisch | Ethernet | |
Protokoll | TCP/IP PROFINET IO |
|
Übertragungsrate | 10 MBit/s oder 100 MBit/s | |
Schnittstelle 3 | ||
Physikalisch | Bluetooth® Low Energy | |
Profil | GATT (Generic Attribute Profile) | |
Protokoll | ATT (Attribute Protocol) | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 300328: V1.8.1:2012 EN 60950-1:2006/A1:2010 EN 62479:2010 |
|
Normenkonformität | ||
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Klimatische Bedingungen | Luftfeuchtigkeit max. 96 % | |
Schock- und Stoßfestigkeit | Schwingen (Sinus): 5 g, 10 - 1000 Hz nach EN 60068-2-6 Schock (Halbsinus): 30 g, 11 ms nach EN 60068-2-27 |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Schreib-/Leseköpfe: M12 Steckverbindung, 4-polig, geschirmt, Spannungsversorgung: MSTB AIDA Schutzerde: M6 Erdungsschraube Ethernet: RJ-45 AIDA |
|
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, pulverbeschichtet | |
Montage | Aufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung | |
Masse | ca. 1000 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 73 mm | |
Breite | 105 mm | |
Länge | 148 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - IC-KP-* | GER | 1014 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|