Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Unterteil für Schreib-/Lesestation U-P6-B5-V

U-P6-B5-V
  • INTERBUS-Installations-Fernbusteilnehmer
  • 500 kBit/s oder 2 MBit/s Übertragungsrate (umschaltbar)
  • M23-Rundsteckverbindung für BUS und Versorgung
  • Volle Schreib-/Lesefunktionalität über den INTERBUS
  • Übertragung von 10 Byte Daten in einem Zyklus
  • Feldgerät in Schutzart IP67

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  U-P6-B5-V

Produktbeschreibung
Unterteil für INTERBUS, Steckanschluss
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , PELV
Leistungsaufnahmemax. 5 W mit Schreib-/Lesekopf IPT*-FP
Galvanische Trennung
Betriebsspannung/SchnittstelleFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Schnittstelle
PhysikalischRS-485
ProtokollINTERBUS-Fernbus
ID-Code03
Übertragungsrate500 kBit/s oder 2 MBit/s intern umschaltbar
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 nach EN 60529 mit IPT*-FP
AnschlussRundstecker M23, 8+1 Pin
Stecker: ankommende Schnittstelle
Buchse: abgehende Schnittstelle
Schnittstellenkabelbis zu 1,5 mm2
Versorgungbis 3 x 1,5 mm2
Material
GehäuseAlu, schwarz eloxiert
Abmessungen
Höhe50 mm
Breite80 mm
Länge161 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280490
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: U-P6-B5-V

Funktion

Das Unterteil wird in Verbindung mit einem Oberteil, der Schreib-/Lesestation IPT*-FP eingesetzt.

Das Gerät wird als Slave am INTERBUS-Installations-Fernbus betrieben. Das Gerät stellt die volle Schreib-/Lesefunktionalität zur Verfügung. Es werden bis zu 10 Byte pro Zyklus übertragen.

Über einen internen Schiebeschalter kann die Übertragungsrate zwischen 500 kBit/s und 2 MBit/s umgeschaltet werden.

Der M23-Rundsteckverbinder für BUS und Versorgung ermöglicht eine schnelle Montage.

Produktdokumentation: U-P6-B5-V

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF302 KB
Handbücher
Handbuch IPTx-FP mit U-P6-B5-VGERPDF4152 KB

Konstruktion / Simulation: U-P6-B5-V

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP579 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: U-P6-B5-V

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5411ALLPDF108 KB

Zugehörige Produkte: U-P6-B5-V

Passende Systemkomponenten
Schreib-/Lesestation LF, vollständig konfektioniert als Konfigurations- und Teststationfa
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …