Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IPC03-12.4
Produktbeschreibung |
Datenträger |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 125 kHz |
Übertragungsrate | 2 kBit/s |
MTBF | 1700 a (Betrieb bei +40 °C) |
Speicher |
Chip Typ | EM4450 Titan (EM Microelectronic) |
EEPROM | 928 Bit |
Lesezyklen | unbegrenzt |
Schreibzyklen | > 100000 |
Datenhaltezeit | 10 Jahre bei 55 °C (131 °F) |
Richtlinienkonformität |
Funkanlagen | |
| Richtlinie 2014/53/EU | EN 300330 |
RoHS | |
| Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
Normenkonformität |
Schutzart | EN 60529 |
RFID | ISO/IEC 18000-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
| Vergussmasse/Härter | CY 221/HY 2966 |
Montage | |
| In Metall | ja |
| Auf Metall | ja |
| In Luft | ja |
Masse | 2 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 6 mm |
| Durchmesser | 12,1 mm |
| Durchmessertoleranz | + 0,2 mm |
Bauform | Zylindrisch |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IPC03-12.4
Produktdokumentation:
IPC03-12.4