Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IQH-F116-V1-Y208092
Produktbeschreibung |
Schreib-/Lesestation HF, ISO 15693 |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
Übertragungsrate | 26 kBit/s |
Erfassungsbereich | |
| Leseabstand | 0 ... 130 mm |
| Schreibabstand | 0 ... 130 mm |
| Breite | max. 100 mm |
UL File Number | E87056 |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 10 ... 26 V DC , Welligkeit 10 %SS , PELV |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,2 W |
Versorgung | aus der IDENTControl |
Schnittstelle |
Kabellänge | ≤ 3 m |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04), EN 60950-1:2006 |
Normenkonformität | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Schutzart | EN 60529 |
| RFID | ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 , ISO/IEC 18000-3 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP54 |
Anschluss | Steckverbinder M12 x 1 |
Material | |
| Gehäuse | POM |
| Vergussmasse/Härter | WEVO 403FL/300 |
Montage | |
| Abstand zwischen zwei Köpfen | Multiplex on: ≥ 100 mm Multiplex off: ≥ 150 mm |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 22 mm |
| Breite | 66 mm |
| Länge | 97 mm |
Kabellänge | 20 cm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IQH-F116-V1-Y208092
Konstruktion / Simulation:
IQH-F116-V1-Y208092
Zugehörige Produkte:
IQH-F116-V1-Y208092
Zubehör |
|
|
|
Datenträgerfa |
|
|
|
|
Datenträgerfa |
|
|
|
|
Datenträgerfa |
|