Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IPH-HH6-R5
Produktbeschreibung |
Schreib-/Lesestation |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 125 kHz |
Erfassungsbereich | |
| Leseabstand | 0 ... 100 mm |
| Schreibabstand | 0 ... 60 mm |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün/gelb | Power on / IPC erkannt |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 4,8 ... 5,2 V DC |
Leistungsaufnahme | max. 1 W |
Schnittstelle |
Physikalisch | TTL |
Übertragungsrate | 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 Bit/s |
Normenkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP40 nach EN 60529 |
Anschluss | Spiralkabel mit Sub-D-Stecker |
Material | |
| Gehäuse | PA |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IPH-HH6-R5
Produktdokumentation:
IPH-HH6-R5