Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IVT-HH9
Produktbeschreibung |
Hand-Schreib-/Lesegerät für IDENT-I System V |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 250 kHz |
Leseabstand | siehe Tabelle |
Schreibabstand | siehe Tabelle |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | PSION-Workabout mit Display |
Tastatur | PSION-Workabout mit alphanumerischer Tastatur |
Elektrische Daten |
Versorgung | Batterie: 2 Mignon-Zellen AA oder entsprechende NiCd-Akkus |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 nach EN 60529 |
Bauform | PSION-Workabout mit Schreib-/Lesekopf |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IVT-HH9
Produktdokumentation:
IVT-HH9