Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Handheld (125 kHz) |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Beschreibung | Handheld mit integriertem LF-Schreib-/Lesegerät, Touchscreen, WLAN, Bluetooth, Windows Embedded CE 6.0 | |
Betriebsfrequenz | 125 kHz | |
Kenndaten | ||
Prozessor | Marvell XScale Prozessor PXA 166 | |
Taktfrequenz | 800 MHz | |
Speicher | 512 MB Flash ROM 256 MB RAM Micro-SD-Karte, 1 GB |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | TFT-Farbdisplay mit LED Backlight 3,5" Auflösung 240 x 320 Pixel |
|
Tastatur | Tastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen | |
LED grün | Gerät an | |
Tasten | frei programmierbare Funktionstasten | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Polymer-Akku: 7,4 V; 2200 mAh | |
Versorgung | über Dockingstation oder aus eingesetztem Li-Polymer-Akku | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Physikalisch: USB und Ethernet über Ladestation (Zubehör) Funkverbindung: WLAN IEEE 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 + EDR |
|
Richtlinienkonformität | ||
Funkanlagen | ||
Richtlinie 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 EN 62368-1 EN 50364 |
|
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP43 | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff ABS | |
Masse | ca. 520 g | |
Abmessungen | 224 mm x 88 mm x 49 mm | |
Höhe | 49 mm | |
Breite | 88 mm | |
Länge | 224 mm | |
Hinweis | Li-Polymer-Akku im Lieferunfang enthalten Dockingstation und Ladestation nicht im Lieferumfang enthalten |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Note new battery type / Hinweis neuer Akkutyp | ALL | 124 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Shipping and safety instructions battery / Versand- und Sicherheitshinweise Akku | ALL | 169 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch RFID Handheld Reader | GER | 1301 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CSA 70180860 | ALL | 140 KB | |
USA FCC Approval | O2FM260SE | ALL | 293 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB | ||
EU Declaration of Conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-3227C | ALL | 357 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|