Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
UHF-Handheld, Europa |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Beschreibung | Handheld mit integriertem UHF-Schreib-/Lesekopf, 2D-Imager, Touchscreen, WLAN, Bluetooth, Windows Embedded CE 6.0 | |
Betriebsfrequenz | 865 … 868 MHz: EU, Türkei Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage |
|
Abgestrahlte Leistung | 6 ... 2000 mW ERP einstellbar | |
Kenndaten | ||
Prozessor | ARM11 | |
Taktfrequenz | 532 MHz | |
Speicher | 256 MB DDR RAM 288 MB Flash (256 MB frei nutzbar) Micro-SD-Steckplatz (SDHC kompatibel) |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | 3,5'' QVGA Touchscreen Auflösung 240 x 320 Pixel |
|
Tastatur | Tastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen | |
Tasten | frei programmierbare Funktionstasten | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku: 7,4 V; 5200 mAh | |
Versorgung | über Ladestation oder aus eingesetztem Li-Ion Akku | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Physikalisch: Ethernet 10/100 und Full-Speed-USB 2.0 über Ladestation Funkverbindung: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 + EDR |
|
Richtlinienkonformität | ||
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | ||
Richtlinie 2014/53/EU | EN 301489-1:2011 V1.9.2, EN 301489-3:2013 V1.6.1, EN 300330-2:2015 V1.6.1, EN 60950-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2006 | |
Schutzart | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63:2015 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Ladetemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP54 | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff | |
Masse | ca. 750 g | |
Abmessungen | 250 mm x 105 mm x 175 mm | |
Höhe | 175 mm | |
Breite | 105 mm | |
Länge | 250 mm | |
Hinweis | Li-Ion-Akku im Lieferunfang enthalten Ladestation nicht im Lieferumfang enthalten |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch IUT-HH41-FR*, IUT-HH42-FR*, IUT-HH43-FR* | GER | 4777 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
RFIDControl for UHF-Handheld IUT-HH4x-* / RFIDControl für UHF-Handheld IUT-HH4x-* | RFIDControl für IUT-HH4x-* | ZIP | 1749 KB |