Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IVT-HH9-R5
Produktbeschreibung |
Schreib-/Leseaufsatz für PSION-Workabout MX für IDENT-I System V |
Allgemeine Daten |
Betriebsfrequenz | 250 kHz |
Leseabstand | siehe Tabelle |
Schreibabstand | siehe Tabelle |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 nach EN 60529 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27280492 |
ECLASS 12.0 | 27280492 |
ECLASS 11.0 | 27280492 |
ECLASS 10.0.1 | 27280492 |
ECLASS 9.0 | 27280492 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC002997 |
ETIM 8.0 | EC002997 |
ETIM 7.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |
ETIM 5.0 | EC002997 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Details:
IVT-HH9-R5
Produktdokumentation:
IVT-HH9-R5