Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kartenhalter für Fenstermontage in Fahrzeugen |
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Material | Halter: Polycarbonat Clip: Metall |
|
Masse | (Fensterversion): 7 g mit Clip: 11 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Der Kartenhalter MTA-C1V2 ist speziell für die Befestigung eines Codeträgers auf der Innenseite eines Autofensters vorgesehen. Da dieser Kartenhalter durchsichtig ist, kann die Erkennung der eingeschobenen Codeträger auch optisch erfolgen.