Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kartenhalter mit Befestigungsclip |
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Material | Halter: Polycarbonat Clip: Polycarbonat |
|
Masse | ohne Clip: 7 g mit Clip: 10 g |
|
Abmessungen | 92 mm x 64 mm x 9 mm (H x B x T) einschließlich Clip |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Der Kartenhalter MTA-C1V1 wird für die Befestigung der Code- und Datenträger an unterschiedlichsten Gegenständen empfohlen. Hauptanwendungsgebiet ist die Personenidentifikation. Der Code- oder Datenträger wird ohne Werkzeug in den Kartenhalter geschoben oder daraus entfernt.