Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ladestation IQZ-HH27-CHARGER2

IQZ-HH27-CHARGER2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IQZ-HH27-CHARGER2

Produktbeschreibung
Ladestation für IQZ-HH27-BAT
Anzeigen/Bedienelemente
LED rot/grünPower: grün/aus
Charge: grün/rot
Eingang
Eingangsspannung100 V AC ... 240 V AC
47 ... 63 Hz
Eingangsstrommax. 1 A
Ausgang
Ausgangsstrom2.6 A
Ausgangsspannung15 V DC
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Masse445 g
Abmessungen111 mm x 50 mm x 77 mm
Höhe77 mm
Breite50 mm
Länge111 mm
HinweisNetzteil (EU, US) in Lieferumfang enthalten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280492
ECLASS 11.027280492
ECLASS 10.0.127280492
ECLASS 9.027280492
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC002997
UNSPSC 12.143211710

Details: IQZ-HH27-CHARGER2

Funktion

Mit der Ladestation IQZ-HH27-CHARGER2 können Sie den Akku IQZ-HH27-BAT für die Handhelds IQT1-HH27 und IPT-HH27separat laden.

Produktdokumentation: IQZ-HH27-CHARGER2

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch RFID Handheld ReaderGERPDF1301 KB

Zulassungen: IQZ-HH27-CHARGER2

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

Zugehörige Produkte: IQZ-HH27-CHARGER2

Passende Systemkomponenten
Lithium-Ionen-Akku für IQT1-HH27 und IPT-HH27fa
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …