Zubehör von |
|
|
|
E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C, CANopen-Schnittstelle, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa |
|
|
|
|
E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C, CANopen-Schnittstelle, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, CANopen-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Weiß-blaues Lichtfa |
|
|
|
|
E1-Typgenehmigung, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C, CANopen-Schnittstelle, Messbereich -15° ... +15°, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, CANopen-Schnittstellefa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, CANopen-Schnittstellefa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, CANopen-Schnittstellefa |
|
|
|
|
E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa |
|
|
|
|
E1-Typgenehmigung, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C, Messbereich -15° ... +15°, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa |
|
|
|
|
E1-Typgenehmigung, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C, Messbereich -60° ... +60°, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa |
|
|
|
|
E1-Typgenehmigung, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Messbereich -85° ... +85°fa |
|
|
|
|
E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 ... 360°, Hohe Schockfestigkeit, Erweiterter Temperaturbereich -40 ... +85 °C, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, CANopen-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Infrarotlichtfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, CANopen-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Infrarotlichtfa |
|