Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Passiv-Verteiler 8fach, mit M23-Stecker |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 5 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | Versorgungsspannung je Modul | |
LED gelb | I/O-Statusanzeige | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC, max. 30 V DC | |
Betriebsstrom | ≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement | |
Strombelastbarkeit | ≤ 2 A pro Kanal, ≤ 4 A pro Steckplatz, ≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler |
|
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Entflammbarkeit | UL 94 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Gehäuse: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
|
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | 8 x Buchse M12 x 1 5-polig 1 x Stecker M23 |
|
Schutzart | IP65/IP67 | |
Anschluss | Signal und Energie: M23-Kabelstecker, 12-polig Sensor/Aktor: Gerätedose M12 x 1, 5-polig |
|
Material | ||
Kontakte | Cu-Legierung | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Gehäuse | PBT | |
Gewindebuchsen | PBT | |
Kabel | PUR | |
Dichtung | O-Ring: NBR | |
Kabel | flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 10,5 mm | |
Farbe | schwarz | |
Adern | 12 x 0,75 mm2 | |
Länge | 5 m | |
Entflammbarkeit | 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0.1 | 27440108 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|