Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogausgang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 7+, 8- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Bemessungsstrom | Stromausgang: ≤ 50 mA ; Spannungsausgang: ≤ 20 mA |
Verlustleistung | 1,4 W |
Eingang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Klemmen 9+, 10-, 11+ |
Spannungsfall | Option Stromeingang: ca. 4 V bei 20 mA |
Eingangsstrom | ≤ 100 µA bis 50 °C (122 °F) bei 10 V |
Begrenzung | Option Stromeingang: Eingangsstrom: ca. ≤40 mA Option Spannungseingang: Eingangsspannung: 12 V DC |
Übertragungsbereich | Option Stromeingang: 0 ... 20 mA/Option Spannungseingang: 0 ... 10 V |
Ausgang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- |
Spannung | Option Stromausgang: 17 V bei 20 mA/Option Spannungsausgang: 0 ... 10 V |
Strom | Option Stromausgang: 0 ... 20 mA/Option Spannungsausgang: ≤ 20 mA |
Last | Option Stromausgang: max. 850 Ω Option Spannungsausgang: Ausgangswiderstand max. 3 Ω |
Übertragungseigenschaften |
Genauigkeit | 0,1 % |
Abweichung | |
| Nach Kalibrierung | ≤ ± 0,1 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese bei 20 °C (68 °F) |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ ± 0,01 %/K |
Anstiegszeit | < 10 ms |
Galvanische Trennung |
Eingang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm , Gehäusetyp B1 |
| Höhe | 107 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 02 ATEX 7203 X |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Spannung | 25,2 V DC |
| Strom | Option Stromausgang: 93 mA Option Spannungsausgang: 95 mA |
| Leistung | Option Stromausgang: 0,586 W Option Spannungsausgang: 0,59 W |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Eingang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Ausgang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0440 |
UL-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0441 (cULus) |
IECEx-Zulassung | IECEx BAS 05.0041X
|
| Zugelassen für | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Zubehör |
Optionales Zubehör | - Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S) - Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03) |