Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogausgang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 7+, 8- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Bemessungsstrom | max. 20 mA | |
Verlustleistung | 1,4 W | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 9+, 10-, 11+ | |
Spannungsfall | ca. 4 V bei 20 mA | |
Eingangsstrom | ≤ 100 µA bis 50 °C (122 °F) bei 10 V | |
Begrenzung | max. 40 mA | |
Übertragungsbereich | 0 ... 20 mA | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Spannung | 0 ... 10 V | |
Strom | max. 20 mA | |
Last | Ausgangswiderstand: max. 3 Ω | |
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | 0,1 % | |
Abweichung | ||
Nach Kalibrierung | ≤ ± 0,1 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese bei 20 °C (68 °F) | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ ± 0,01 %/K | |
Anstiegszeit | < 10 ms | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1 | |
Höhe | 107 mm | |
Breite | 20 mm | |
Tiefe | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 02 ATEX 7203 X | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0440 | |
UL-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0441 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx BAS 05.0041X IECEx CML 19.0051X |
|
IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210120 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät steuert I/P-Wandler, elektrische Ventile und Stellungsregler im explosionsgefährdeten Bereich.
Das Gerät besitzt Stromeingang und Spannungsausgang.
Eine Strombegrenzung in Reihe zur Anschlussklemme 9 schützt das Gerät vor Beschädigung. Der maximale Spannungsfall am Eingang (4 V DC) gestattet, mehrere Geräte in Reihe zu schalten (Signalvervielfachung, mehrere galvanisch getrennte Ausgänge).
An den Anschlussklemmen 1 und 2 stehen innerhalb des zulässigen Versorgungsspannungsbereiches mindestens 20 mA zur Verfügung, d. h. bei 10 V Ausgangsspannung muss eine Bürde von mindestens 500 Ω angeschlossen werden.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 62 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 05.0041X | ALL | LINK | --- |
CML Ex ec IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 19.0051X | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
China NEPSI | GYJ19.1230 | ALL | 2098 KB | |
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) G | BAS 02 ATEX 7203X | ALL | 3195 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
Korea KOSHA | 11-AV4BO-0062 | ALL | 570 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20181231 - E106378 RepRef 20181109 | ALL | 404 KB | |
USA FM | FM 17 US 0334X | ALL | 168 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 23 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 21 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|