Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogausgang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Bemessungsstrom | ≤ 30 mA bei 24 V |
Verlustleistung | ≤ 600 mW bei 20 mA und 500 Ω Last |
Leistungsaufnahme | ≤ 700 mW |
Eingang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Klemmen 5-, 6+ |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 26 mA |
Eingangsspannung | Leerlaufspannung des Steuerungssystems < 30 V |
Spannungsfall | ca. 6 V bei 20 mA |
Eingangswiderstand | > 100 kΩ, mit offener Feldverdrahtung |
Ausgang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- |
Spannung | ≥ 13 V bei 20 mA |
Strom | 4 ... 20 mA |
Last | 0 ... 650 Ω |
Welligkeit | 20 mV rms |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA < 0,1 % des Gesamtbereichs, inkl. Nichtlinearität und Hysterese |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | < 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) |
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
Anstiegszeit | 10 bis 90 % ≤ 10 ms |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 |
Schutzart | IEC 60529 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Federklemmen |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2 |
| Höhe | 124 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Tiefe | 114 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 06 ATEX 021 |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Ausgang | Ex ia |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Betriebsmittel | Klemmen 1+, 2- |
| Spannung | 25,2 V |
| Strom | 100 mA |
| Leistung | 630 mW |
| Innere Kapazität | 5,7 nF |
| Innere Induktivität | vernachlässigbar |
Zertifikat | CESI 19 ATEX 021 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Ausgang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| FM-Zertifikat | FM 18 CA 0116 X , FM 19 US 0117 X |
| Control Drawing | 116-0469 (cFMus) |
UL-Zulassung | E106378 |
| Control Drawing | 116-0459 (cULus) |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx CES 06.0001X |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |