Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ausgangstreiber HiD2033

HiD2033
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Stromausgang bis 500 Ω Bürde
  • Geringer Spannungsfall
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiD2033

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
Anschlussüber Eingangsklemmen
Bemessungsspannung7 ... 30 V DC schleifengespeist , verpolgeschützt
Verlustleistung0,14 W bei 20 mA
Eingang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-)
Eingangsstrom4 ... 20 mA , schleifengespeist
Stromverbrauch bei offenem Stromkreis < 0,8 mA bei 24 V
SignalpegelSpannungsfall 7 V bei 20 mA und Bürde 500 Ω
Ausgang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-)
Bemessungsstrom4 ... 20 mA bei Last von max. 500 Ω
Last0 ... 500 Ω
Ausgangssignal4 ... 20 mA
Welligkeitmax. 40 µA Spitze zu Spitze
Ansprechzeit50 ms , 10 ... 90 % Schrittwechsel
Übertragungseigenschaften
Genauigkeit< ± 0,1 % vom Endwert
Einfluss der Temperatur< ± 0,01 %/K
Einfluss der Last< ± 0,2 % des Endwertes von 0 ... 500 Ω
Linearität< ± 0,1 % des Endwertes
Anzeigen/Einstellungen
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 140 g
Abmessungen18 x 106 x 128 mm
Höhe106 mm
Breite18 mm
Länge128 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 02 ATEX 086
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
AusgangEx ia, Ex iaD
Spannung26 V
Strom93 mA
Leistung605 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatPF 11 CERT 2109 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2]
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
Control Drawing366-005CS-12B (cCSAus)
IECEx-ZulassungIECEx TUN 04.0012
Zugelassen für[Ex ia] IIC
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2033

Produktdokumentation: HiD2033

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF170 KB
ManualENGPDF199 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Konstruktion / Simulation: HiD2033

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Zulassungen: HiD2033

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) GCESI 02 ATEX 086ALLPDF3887 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0012ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/05/08 R020ALLPDF514 KB
Control Drawings
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF98 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.