Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogausgang |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Verlustleistung | 1,4 W bei 20 mA mit 10 V (entspricht 500 Ω) Bürde |
Leistungsaufnahme | 1,8 W bei 20 mA |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+, (9+); 10-, 11+, (12+) |
Spannungsfall | ca. 4 V bzw. Innenwiderstand 200 Ω bei 20 mA |
Eingangswiderstand | ca. 100 kΩ, wenn ein offener Stromkreis mit Feldstromkreis verbunden ist |
Strom | 4 ... 20 mA begrenzt auf ca. 25 mA |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 1+, 2-, (3-); 4+, 5-, (6-) |
Spannung | ≥ 14 V bei 20 mA |
Strom | 4 ... 20 mA |
Last | 100 ... 700 Ω |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | |
| Nach Kalibrierung | bei 20 °C (68 °F): ≤ 10 µA inkl. Nichtlinearität, Kalibrierung, Hysterese, Versorgungs- und Laständerungen |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ 1 µA/K |
Anstiegszeit | < 100 µs , 10 ... 90 % Schrittwechsel |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff |
Eingang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | EN 61010-1:2010 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | 20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2 |
| Höhe | 124 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |