Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang/Analogausgang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | schleifengespeist | |
Verlustleistung | 0,4 W | |
Steuerstromkreis | ||
Anschluss | Klemmen 12-, 11+; 8-, 10-, 9+ | |
Spannung | 10 ... 35 V DC | |
Strom | 4 ... 20 mA | |
Verlustleistung | < 150 mW pro Kanal bei 25 mA und U < 26,1 V < 400 mW pro Kanal bei 25 mA und U > 26,1 V |
|
Feldstromkreis | ||
Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 4+, 5- | |
Spannung | ≥ 0,9 x Uin - (0,23 x Strom in mA) - 0,7 für 10 V < Uin < 26,1 V ≥ 23 V - (0,23 x Strom in mA) für Uin > 26,1 V |
|
Kurzschlussstrom | max. 100 mA | |
Übertragungsstrom | max. 25 mA | |
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | 0,1 % | |
Abweichung | ||
Nach Kalibrierung | Uin ≥ 5 V ± 20 µA/Uin ≤ 5 V ± 50 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Lastschwankungen auf der Feldseite; bei 20 °C (68 °F) | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ ± 2 µA/K bei Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K bei Uin > 20 V | |
Anstiegszeit | ≤ 5 ms bei 4 ... 20 mA und Ue = Eingangsspannung < 26 V | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178:1997 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1 | |
Höhe | 107 mm | |
Breite | 20 mm | |
Tiefe | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210120 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Dieser Signaltrenner ermöglicht die galvanische Trennung von Feldstromkreisen und Steuerstromkreisen.
Das Gerät wird als Repeater oder Transmitterspeisegerät für 2-Draht-Transmitter eingesetzt.
Das Gerät ist schleifengespeist. Eine zusätzliche Spannungsversorgung muss nicht angeschlossen werden.
Bitte prüfen Sie die die technischen Daten, um sicherzustellen, das eine ausreichende Feldgeräteversorgungsspannung anliegt.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 43 KB | |
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 1982 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 3706 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 48 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/07-04-R013 | ALL | 284 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|