Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V23-19-G
Produktbeschreibung |
Kabeldose, konfektionierbar |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 16+3 |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M23 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 150 V AC/DC |
Betriebsstrom | 10 A |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 125 °C (-4 ... 257 °F) |
Lagertemperatur | -15 ... 35 °C (5 ... 95 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Lötanschluss für max. 1 mm2 |
Material | |
| Kontakte | CuZn |
| Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Griffkörper | CuZn |
| Überwurfmutter | CuZn |
Kabel | |
| Manteldurchmesser | 2 ... 14,5 mm |
Zugehörige Produkte:
V23-19-G
Zubehör von |
|
|
|
Elektronisches Nockenschaltwerk, Frei positionierbar, Einfache Installation, Einfache Bediensoftware, Robust und unempfindlich gegen Umgebungseinflüsse, Feldtauglichfa |
|
|
|
|
Passiv-Verteiler 4fach, doppelt belegt, mit M23-Steckerfa |
|