Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt IDM-Z2-x64-B-J2-BT-N0
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Basisstation für IDM-Z2-* (Zone 2/22) IDM-Z2-x61-B-J2-BT-N0

IDM-Z2-x61-B-J2-BT-N0
  • Basis-/Ladestation für IDM-Z2-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22
  • Bluetooth-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IDM-Z2-x61-B-J2-BT-N0

Produktbeschreibung
Basisstation für IDM-Z2-* (Zone 2/22)
Allgemeine Daten
Funkentfernung (Freifeld)max. 100 m
Elektrische Daten
Betriebsspannung6,5 V DC
Stromaufnahme1,1 A
Schnittstelle
SchnittstellentypBluetooth V4.0 EDR , Class 1
Elektrische Schnittstellen: RS-232 , USB
Sendefrequenz2,4 ... 2,4835 GHz (ISM Band)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 + AC:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300328 V2.1.1:2016 , EN 301489-1 V2.2.0:2017 , EN 301489-17 V3.2.0:2017
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Konformität
Zusätzliche NormenkonformitätEN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP40
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIBExU19ATEXB016X
IECEx IBE 19.0026X
KennzeichnungZone 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019200390
ECLASS 12.019200390
ECLASS 11.019200390
ECLASS 10.0.119200390
ECLASS 9.019200390
ECLASS 8.019200390
ECLASS 5.127242392
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: IDM-Z2-x61-B-J2-BT-N0

Funktion

IDM-Z2-x61-B-* Bluetooth®-Basis-/Ladestationen werden mit IDM-Z2-x61-M-*-Handlesegeräten verwendet. Für die Anbindung an Pepperl+Fuchs VisuNet HMI-Komponenten sind verschiedene Verbindungskabel als Zubehör erhältlich. Für nicht explosionsgefährdete Bereiche sind weitere Modelle erhältlich.

Produktdokumentation: IDM-Z2-x61-B-J2-BT-N0

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF208 KB
BetriebsanleitungGERPDF141 KB
Handbücher
ManualENGPDF3622 KB
Hersteller-KurzanleitungGERPDF727 KB
HerstellerhandbuchGERPDF4814 KB

Zulassungen: IDM-Z2-x61-B-J2-BT-N0

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateIBExU19ATEXB016XALLPDF2875 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5616ALLPDF210 KB

Zugehörige Produkte: IDM-Z2-x61-B-J2-BT-N0

Zubehör von
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2020, Intel (R) Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2020, Intel (R) Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanadapa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2020), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanadapa
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 2/22, Zugelassen für Zone 2 und 22 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 2/22 (Generation 2020, Intel (R) Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanadapa
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 2/22, Zugelassen für Zone 2 und 22 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa
Zubehör
Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG-XX00 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa
Edelstahlhalterung zur Befestigung der Basisstation IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 am Gehäuse des AG-3200, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-3200 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa
Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG1 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG1 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, Serielles Verbindungskabel für Basisstation, Protokoll: seriell, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-* Basisstation, Geeignet für Zone 1/21 & Zone 2/22, RJ50 (Cradle) auf M12-Steckerpa
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, USB-Verbindungskabel für Basisstation, Protokoll: USB, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-* Basisstation, Geeignet für Zone 1/21 & Zone 2/22, RJ50 (Cradle) auf M12-Steckerpa