Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 12-polig, PUR-Kabel schwarz, abgeschirmt |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 12 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 30 V | |
Betriebsstrom | 1,5 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Entflammbarkeit | IEC 60332-1-2 / DIN VDE 0472 T.804, Prüfart B | |
Mikrobenbeständigkeit | EN 50396 / DIN VDE 0282-10 | |
Hydrolysebeständigkeit | EN 50396 / DIN VDE 0282-10 | |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803, Prüfart B | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm | |
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Werkzeugmontage | Längsrändel | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schirmung | Schirm an Verschraubung aufgelegt | |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 8,5 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) | |
Aderzahl | 12 | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: blau Ader 3: weiß Ader 4: grün Ader 5: pink Ader 6: gelb Ader 7: schwarz Ader 8: grau Ader 9: rot Ader 10: violett Ader 11: grau/pink Ader 12: rot/blau |
|
Aderaufbau | 18 x 0,1 mm ∅ paarverseilt | |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung | |
Länge | 2 m | |
Kabelkurzzeichen | LSPYwC11Y | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 2000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3 m/s | |
Verfahrweg | 10 m | |
Beschleunigung | max. 10 m/s2 | |
Masse | 226 g | |
Material | ||
Halogenfreiheit | ja | |
Steckverbinder | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Dichtung | NBR | |
Kontaktoberfläche | Ni/Au | |
Entflammbarkeit | V-0 | |
Kabel | ||
Mantel | PUR | |
Aderisolation | PVC | |
Entflammbarkeit | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAE | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6989 | ALL | 285 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6990 | ALL | 210 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|