Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabeldose V23-19-W-3M-PUR

V23-19-W-3M-PUR

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V23-19-W-3M-PUR

Produktbeschreibung
Kabeldose, M23, 19-polig, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl19
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M23
Anschluss 2freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannung150 V AC
Betriebsstrom12 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) (Kabel fest verlegt)
Lagertemperatur-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) (Kabel beweglich)
Verschmutzungsgrad2
Mechanische Daten
Material
KabelPUR/PVC
Kabel
Manteldurchmesser∅ 11,6 mm
Farbeschwarz
Adern16 x 0,5 mm2 und 3 x 1 mm2
Länge3 m

Zugehörige Produkte: V23-19-W-3M-PUR

Zubehör von
Passiv-Verteiler 4fach, doppelt belegt, mit M23-Steckerfa