Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V23-19-W-10M-PUR
Produktbeschreibung |
Kabeldose, M23, 19-polig, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | M23 |
| Ausführung | gewinkelt |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 19 |
| Kodierung | A-kodiert |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | freies Leitungsende |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC |
Betriebsstrom | 12 A |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| Kabel, beweglich | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Steckzyklen | 50 |
Schutzart | IP68 |
Kabel | |
| Manteldurchmesser | ∅ 11,6 mm |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Adern | 16 x 0,5 mm2 und 3 x 1 mm2 |
| Länge | 10 m |
Material |
Steckverbinder | |
| Griffkörper | PUR |
| Dichtung | FPM |
| Kontaktoberfläche | Au |
Kabel | |
| Mantel | PUR |
| Aderisolation | PVC |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V23-19-W-10M-PUR