Zubehör von |
|
|
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)fa |
|
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-poligfa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)fa |
|
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-poligfa |
|
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-poligfa |
|
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-poligfa |
|
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-poligfa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)fa |
|
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-poligfa |
|
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M8fa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M8-Steckverbinderfa |
|