Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabel, PROFINET, PUR/PE, 4-adrig, geschirmt |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | max. 300 V | |
Prüfspannung | ≥ 3000 V | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Kabel | PUR | |
Aderisolation | PP | |
Kabel | feindrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 6,5 mm | |
Biegeradius | > 7,5 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Farbe | grün | |
Aderzahl | 4 | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Leiteraufbau | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Schirm | Geflecht 85 % Bedeckung | |
Länge | 100 m | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 3000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 4 m/s | |
Verfahrweg | 10 m | |
Beschleunigung | max. 4 m/s2 | |
Torsionsbeanspruchung | ± 30 °/m | |
Masse | 3,46 kg |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |