Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt V15-G-BK5M-PUR-U/ABG
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kabeldose V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

V15-G-BK5M-PUR-U/ABG
  • UL Recognized Component
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Flammwidriges Kabel
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Produktbeschreibung
Kabeldose, M12, 5-polig, geschirmt, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
HalogenfreiheitIEC 60754-1:1994
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP65 / IP67/ IP69K
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
DichtungNBR
AderisolationPP
Kabel
Manteldurchmesser∅ 5,9 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Adern5 x 0,34 mm2 ; 22 AWG
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
SchirmGeflecht
verzinnte Kupferdrähte, 85 % Bedeckung
Länge5 m
Masse231,6 g
Entflammbarkeit
KabelFT2
Steckzyklen100

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Konstruktion / Simulation: V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model, 4-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 4-poligALLSTP1613 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3281AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5878ALLPDF219 KB

Zugehörige Produkte: V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Zubehör von
Mehrstrahl-LED-Scanner für Distanzmessung auf Objekt, Messverfahren PRT, Messbereich bis 6 m auf weiß, 2x Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, 2-dimensionale Messung ohne bewegte Teile, Messung mit augensicherer LED-Technik, 88° Scanwinkel, CANopen-Schnittstellefa
Mehrstrahl-LED-Scanner für Distanzmessung auf Objekt, Messverfahren PRT, Messbereich bis 8 m auf weiß, 2x Stecker M12, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Abstandsmessung auf Objekt, 2-dimensionale Messung ohne bewegte Teile, Messung mit augensicherer LED-Technik, 88° Scanwinkelfa
Mehrstrahl-LED-Scanner für Distanzmessung auf Objekt, Messverfahren PRT, Messbereich bis 8 m auf weiß, 2x Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, 2-dimensionale Messung ohne bewegte Teile, Messung mit augensicherer LED-Technik, 88° Scanwinkel, CANopen-Schnittstellefa