Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V31-GMV4A-5M-PUR
Produktbeschreibung |
Kabeldose M8 gewinkelt Edelstahl 1.4404, A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau |
Allgemeine Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | M8 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A-kodiert |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | freies Leitungsende |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC |
Betriebsstrom | max. 3 A |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Steckverbindung | Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104 |
Halogenfreiheit | IEC 60754-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Kabel, beweglich | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Werkzeugmontage | Sechskantmutter SW = 9 mm |
| Steckzyklen | min. 100 |
Schutzart | IP68 |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 |
| Manteldurchmesser | 4,3 mm |
| Biegeradius | > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Mantelhaftsitz | max. 60 N / 500 mm |
| Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7001) |
| Aderzahl | 4 |
| Aderquerschnitt | 0,25 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
| Aderaufbau | 14 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 5 m |
| Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 4 x 0,25 |
Schleppkettentauglichkeit | |
| Schleppkettenzyklen | max. 50 / Tag |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 0,3 m/s |
Material |
Halogenfreiheit | ja |
Steckverbinder | |
| Schraubverbindung | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Dichtung | FKM |
| Kontaktoberfläche | vergoldet (Au) |
| Entflammbarkeit | V-2 |
Kabel | |
| Mantel | PUR auf Polyetherbasis |
| Aderisolation | PP |
| Chemische Beständigkeit | gut |
| Mikrobenbeständigkeit | ja |
| Hydrolysebeständigkeit | ja |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V31-GMV4A-5M-PUR
Konstruktion / Simulation:
V31-GMV4A-5M-PUR
Zulassungen:
V31-GMV4A-5M-PUR
Zugehörige Produkte:
V31-GMV4A-5M-PUR
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M8fa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M8-Steckverbinderfa |
|