Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose, M23, 12-polig, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 12 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M23 | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 300 V AC/DC | |
Betriebsstrom | 8 A | |
Kontaktwiderstand | < 3 mΩ | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP68 | |
Material | ||
Kontakte | CuZn, vernickelt | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | PUR | |
Kabel | PUR | |
Dichtung | FPM | |
Aderisolation | PVC | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | ∅ 8,5 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt | |
Farbe | schwarz | |
Adern | 8 x 0,34 mm2 und 3 x 0,75 mm2 | |
Leiteraufbau | 19 x 0,15 mm und 42 x 0,15 mm | |
Länge | 10 m | |
Steckzyklen | 50 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |