Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V23-19-W-15M-PUR
Produktbeschreibung |
Kabeldose, M23, 19-polig, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 19 |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gewinkelt |
Gewinde 1 | M23 |
Anschluss 2 | freies Leitungsende |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 150 V AC |
Betriebsstrom | 12 A |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) (Kabel fest verlegt) |
Lagertemperatur | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) (Kabel beweglich) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Mechanische Daten |
Material | |
| Kabel | PUR/PVC |
Kabel | |
| Manteldurchmesser | ∅ 11,6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Adern | 16 x 0,5 mm2 und 3 x 1 mm2 |
| Länge | 15 m |
Zugehörige Produkte:
V23-19-W-15M-PUR
Zubehör von |
|
|
|
Passiv-Verteiler 4fach, doppelt belegt, mit M23-Steckerfa |
|