Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V15B-G-1M-PUR-ABG-V15-G
Produktbeschreibung |
Verbindungskabel M12-Buchse gerade B-kodiert 5-polig auf M12-Stecker gerade A-kodiert 5-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmt |
Allgemeine Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 5 |
| Kodierung | B-kodiert |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | Stecker |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 5 |
| Kodierung | A-kodiert |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Kabel, beweglich | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Losrüttelsicherung | vorhanden |
| Werkzeugmontage | Längsrändel |
| Steckzyklen | min. 100 |
| Schirmung | Schirm an Verschraubung aufgelegt |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 |
| Manteldurchmesser | 4,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Mantelhaftsitz | max. 100 N / 300 mm |
| Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7001) |
| Aderzahl | 5 |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz Ader 5: grau |
| Aderaufbau | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung |
| Länge | 1 m |
| Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11YM 5 x 0,34 |
Masse | 64 g |
Material |
Halogenfreiheit | ja |
Steckverbinder | |
| Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Entflammbarkeit | V-2 |
Kabel | |
| Mantel | PUR auf Polyetherbasis |
| Aderisolation | PP |
| Chemische Beständigkeit | gut |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15B-G-1M-PUR-ABG-V15-G
Zugehörige Produkte:
V15B-G-1M-PUR-ABG-V15-G
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa |
|