Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M
Produktbeschreibung |
Kabel, PUR/PP, 4-adrig grau, abgeschirmt |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 300 V AC/DC |
Konformität |
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Kabel, beweglich | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 |
| Manteldurchmesser | 4,8 mm ± 0,2 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Mantelhaftsitz | max. 100 N / 300 mm |
| Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7001) |
| Aderzahl | 4 |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
| Aderaufbau | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung |
| Länge | 1000 m |
| Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11YM 4 x 0,34 |
Material |
Halogenfreiheit | ja |
Kabel | |
| Mantel | PUR auf Polyetherbasis |
| Aderisolation | PP |
| Chemische Beständigkeit | gut |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M
Zugehörige Produkte:
CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert 4-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert 4-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa |
|
|
|
|
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert 4-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa |
|
|
|
|
Kabelstecker M12 gewinkelt A-kodiert 4-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa |
|