Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabeldose, geschirmt V15-GV4A-BK3M-PUR-U5/ABG-MOBA

V15-GV4A-BK3M-PUR-U5/ABG-MOBA
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
  • UL Recognized Component
  • Überwurfmutter aus V4A
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Flammwidriges Kabel
  • Halogenfrei

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V15-GV4A-BK3M-PUR-U5/ABG-MOBA

Produktbeschreibung
Kabeldose, M12, Edelstahl, 5-polig, geschirmt, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl5 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
UL File NumberE231213
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Kontaktwiderstand< 10 mΩ
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
HalogenfreiheitIEC 60754-1
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F) bewegt
-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) fest verlegt
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
KabelkurzzeichenLi 9Y C 11Y 5 x 0,50
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
DichtungFKM
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 6 mm ± 0,15 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Adern5 x 0,5 mm2
Leiteraufbau16 x 0,2 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
Länge3 m
Brennbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2
KabelFT2
HinweisAbmantelung 10 cm, Schirmung verdreht

Zugehörige Produkte: V15-GV4A-BK3M-PUR-U5/ABG-MOBA

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Kabelbeschriftungshüllefa
Kennzeichenschildfa
Steckaufsatz für M12 mit Sechskant-Edelstahlrändelfa