Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Adapterkabel V31-WM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

V31-WM-0,27M-PUR-YJSTXHP4
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Halogenfrei
  • Vergoldete Kontakte

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V31-WM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

Produktbeschreibung
Kabeldose, M8 auf XHP-4, 3-polig, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M8
Anschluss 2Buchse
Bauform 2gerade
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 30 V DC
Betriebsstrommax. 3 A
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-104:2008
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 an der M8-Buchse
KabelkurzzeichenLi9Y11Y 3 x 0,25 mm²
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,25 mm2
Leiteraufbau14 x 0,15 mm ∅
Länge0,27 m

Zugehörige Produkte: V31-WM-0,27M-PUR-YJSTXHP4

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshüllefa
Kennzeichenschildfa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa