Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V19-G-BK5,5M-PUR-U/ABG-V19-G-M
Produktbeschreibung |
Verbindungskabel, M12 auf M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 8 + Schirm |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gerade |
Gewinde 2 | M12 |
UL File Number | E231213 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC |
Betriebsstrom | max. 2 A |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529:2000 |
| Normen | IEC 61076-2-101:2008 |
| Brennbarkeit | Griffkörper: UL 94 Kabel: UL 1581 Section 1100; IEC 60332-1-2:2004 |
| Halogenfreiheit | IEC 60754-1:1994 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel) |
| Maximal zulässige Betriebsspannung | max. 30 V |
| Maximal zulässige Umgebungstemperatur | max. 80 °C (max. 176 °F) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
Stiftdurchmesser | 1 mm |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K |
Material | |
| Kontakte | CuSn / Au |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Kabel | PUR |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss |
| Aderisolation | PP |
Kabel | feindrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅ 6 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Farbe | schwarz |
| Adern | 8 x 0,25 mm2 |
| Leiteraufbau | 14 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 5,5 m |
Brennbarkeit | |
| Kontaktträger | HB |
| Gehäuse | V-2 |
| Kabel | FT2 |
Hinweis | Abweichende Kabelbedruckung |
Zugehörige Produkte:
V19-G-BK5,5M-PUR-U/ABG-V19-G-M
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|