Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabeldose V1-W-E8W-OR0,3M-PUR-A

V1-W-E8W-OR0,3M-PUR-A
  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • Flammwidriges Kabel
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Vergoldete Kontakte
  • Verbesserte Schweißperlenbeständigkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1-W-E8W-OR0,3M-PUR-A

Produktbeschreibung
Kabeldose, M12, PUR-Kabel 4-polig, LED, schweißperlenbeständig
Allgemeine Daten
Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbFunktionsanzeige Schließer 4
LED weißFunktionsanzeige Schließer 2
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 24 V DC ± 15%
Betriebsstrommax. 4 A
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
BrennbarkeitGriffkörper: UL 94
Leitung: UL 1581 Section 1061; IEC 60332-1-2:2004
HalogenfreiheitIEC 60754-1:1994
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
KabelkurzzeichenLiF9Y11Y 4 x 0,34 mm²
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, transparent/schwarz
KabelPUR schweißspritzerbeständig
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung
Farbeorange
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
Länge0,3 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Verfahrweg5 m
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180°/m
Brennbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2
KabelFT2

Zertifikate+Zulassungen: V1-W-E8W-OR0,3M-PUR-A

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3289PDF340 KB

Zugehörige Produkte: V1-W-E8W-OR0,3M-PUR-A

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshüllefa
Kennzeichenschildfa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa