Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Verbindungskabel V15-W-S-YE*M-PUR-A-V15-G

V15-W-S-YE*M-PUR-A-V15-G
  • Verbesserte Schweißspritzerbeständigkeit
  • Schleppkettentauglich
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UL Recognized Component
  • Halogenfrei
  • Flammwidriges Kabel
  • Vergoldete Kontakte
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Kabellänge gemäß Spezifikation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V15-W-S-YE*M-PUR-A-V15-G

Produktbeschreibung
Verbindungskabel, M12 auf M12, 5-polig, PUR-Kabel, schweißspritzerbeständig
Allgemeine Daten
Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
UL File NumberE231213
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
BrennbarkeitIEC 60332-1-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 80°C 300V AWM I A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturKabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 5 x 0,34
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, gelb
KabelPUR schweißspritzerbeständig
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser∅ 4,7 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegelb
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: grau
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
Längegemäß Spezifikation
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Verfahrweg5 m horizontal
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Brennbarkeit
KontaktträgerHB
GehäuseV-2
KabelFT2

Zertifikate+Zulassungen: V15-W-S-YE*M-PUR-A-V15-G

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
US ULE231213LINK---

Zugehörige Produkte: V15-W-S-YE*M-PUR-A-V15-G

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kennzeichenschildfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa