Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | redundant | |
Bemessungsspannung | 19,2 ... 35 V SELV/PELV | |
Bemessungsstrom | 16 A | |
Verlustleistung | 0,5 W | |
Feldbusanschaltung | ||
Anzahl der Segmente | ||
Redundant | 1 | |
Host-Seite | General Purpose Host | |
Abschlusswiderstand | fest eingestellt 100 Ω | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED PRI PWR | grün: an, primäre Hilfsspannungsversorgung angeschlossen | |
LED SEC PWR | grün: an, sekundäre Hilfsspannungsversorgung angeschlossen | |
LED ERR | rot: 2 Hz blinkend, Netzteilfehler (Kurzschluss, Unterspannung), Redundanzfehler | |
Fehlersignal | VFC-Alarm 1 A, 50 V DC, Öffner | |
Galvanische Trennung | ||
Feldbus-Segment/Versorgung | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Korrosionsbeständigkeit | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g , 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 10 ... 150 Hz | |
Verschmutzungsgrad | max. 2, gemäß IEC 60664 | |
Korrosionsbeständigkeit | nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3 | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | 2,5 mm2 | |
Gehäusematerial | Polycarbonat | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 500 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 220 mm | |
Breite | 48 mm | |
Tiefe | 65 mm | |
Befestigung | Hutschiene | |
Beschichtung | normenkonforme Beschichtung | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | TÜV 04 ATEX 2500 X | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | CoC 3024816, CoC 3024816C | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 / Class I, Zone 2, AEx/Ex nA IIC T4 | |
IECEx-Zulassung | IECEx TUN 13.0038X | |
Zugelassen für | Ex nA IIC T4 Gc | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242603 |
ECLASS 12.0 | 27242603 |
ECLASS 11.0 | 27242603 |
ECLASS 10.0.1 | 27242603 |
ECLASS 9.0 | 27242603 |
ECLASS 8.0 | 27242603 |
ECLASS 5.1 | 27242603 |
ETIM 9.0 | EC001598 |
ETIM 8.0 | EC001598 |
ETIM 7.0 | EC001598 |
ETIM 6.0 | EC001598 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der FieldConnex ® Universal Power Hub ist eine modulare Feldbusstromversorgung und bietet die meisten Optionen für eine zuverlässige Kommunikation. Er unterstützt Explosionsschutz z. B. durch den High-Power Trunk für lange Kabelwege und eine hohe Geräteanzahl. Der Power Hub unterstützt optionale Advanced Diagnostics für eine schnelle Inbetriebnahme und Online-Überwachung des Feldbusses.
Das Motherboard ist die Verdrahtungs- und Montageschnittstelle mit Standard-Schraubklemmen für alle DCS und PLC Host-Systeme. Steckplätze ermöglichen einfache Installation und einfachen Austausch von Modulen ohne Werkzeug. Einige Motherboards ermöglichen redundante Versorgung mit nahtlosem Übergang. Je zwei Module versorgen ein Segment.
Verfügbarkeit und lange Lebensdauer werden erreicht durch: nur einen passiven Impedanzfilter pro Segment mit CREST für ausgezeichnete Signalübertragung, optimiertes Design für geringe Verlustleistung und hochverfügbare Abschlusswiderstände. Die freie Wahl der Einbaulage erlaubt platzsparendes Schaltschranklayout.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Systembeschreibungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Conformity matrix for R2-SP-IC* and F2-SP-IC* with motherboards: MB*-, MBHD*, FBTA-228-BPFB-8, FBTA-228-BPFB-R-4R and power supply modules: HD2-FBPS-* | ENG | 73 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 3044 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DXF Drawings Power Hub MB-FB-*, Subject to change without notice / DXF Zeichnungen Power Hub MB-FB-*, Änderungen vorbehalten | ALL | ZIP | 8539 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada FM | FM 19 CA 0011X | ALL | 356 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 04 ATEX 2500X | ALL | 1498 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5874 (P507650) | ALL | 101 KB | |
USA FM | FM 19 US 0015X | ALL | 213 KB | |
Worldwide TUV Nord Ex nA nC IECEx nA | IECEx TUN 13.0038X | ALL | LINK | --- |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.