Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 59+, 60-, 58 FE | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | 430 mA ... 190 mA | |
Feldbusanschaltung | ||
PROFIBUS PA | ||
Anschluss | Klemmen 3, 18+; 2, 17-; 1, 16 Schirm | |
Bemessungsspannung | 12,8 ... 13,4 V | |
Bemessungsstrom | max. 100 mA | |
Protokoll | PROFIBUS DP V1 | |
Abschlussimpedanz | 100 Ω , integriert | |
Verbindung zu Gateway | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 40+, 41-, 42S an CH1 ... CH4 des KLD2-GT-DP(R).*PA | |
Baudrate | 31,25 kBit/s | |
Fehlermeldeausgang | ||
Galvanische Trennung | ||
Verbindung zum Gateway/PROFIBUS PA | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Verbindung zum Gateway/Versorgung | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
PROFIBUS PA/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Normenkonformität | ||
Galvanische Trennung | EN 50178, EN 50020 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2, ISA S 50.02 Teil 2 | |
Klimatische Bedingungen | IEC 60721 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Klassifizierung | 3K3 | |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % | |
Verschmutzungsgrad | max. 2, gemäß IEC 60664 | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Klemmen | |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Gehäuse | 100 mm x 115 mm x 107 mm | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | 650 g | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 99 ATEX 2142 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II (1) G [Ex ia] IIC Ga II (1) D [Ex ia] IIIC Da |
|
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC / 125 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
PROFIBUS PA | ||
Spannung | 15 V | |
Strom | 207,2 mA | |
Leistung | 1,93 W | |
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V | |
Verbindung zu Gateway | Anschluss an die Datenschnittstelle CH1 ... CH4 des KLD2-GT-DP(R).*PA (Konf. TÜV 02 ATEX 1819 X) | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Konformitätsaussage | PF 15 CERT 3527 X | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242610 |
ECLASS 12.0 | 27242610 |
ECLASS 11.0 | 27242610 |
ECLASS 10.0.1 | 27242610 |
ECLASS 9.0 | 27242610 |
ECLASS 8.0 | 27242610 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 9.0 | EC001601 |
ETIM 8.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 61 KB | |
Handbücher | |||
Betriebsanleitung Segmentkoppler | GER | 972 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe PTB ATEX Category (1) G | PTB 99 ATEX 2142 | ALL | 1775 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF15CERT3527X | ALL | 244 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 96 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2570B | ALL | 1046 KB |
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.