Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Universal Fieldbus Power Hub, Motherboard, Standardklemme MB-FB-4

MB-FB-4
  • 4 Segmente, einzelne Module pro Segment
  • Unterstützt alle SPS und PLS Host-Systeme
  • High-Power-Trunk: Arbeiten am Feldgerät unter Spannung in jedem explosionsgefährdetem Bereich
  • bietet beste Signalqualität, geringe Verlustleistung
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Optional Advanced Diagnostics
  • Passive Impedanz und CREST-Technik für hohe Zuverlässigkeit
  • Unterstützt Ex ic/nL-Spannungsbegrenzung
  • Montage in Zone 2/Div. 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MB-FB-4

Versorgung
Anschlussredundant
Bemessungsspannung19,2 ... 35 V SELV/PELV
Bemessungsstrom16 A
Feldbusanschaltung
Anzahl der Segmente
Simplex4
Host-SeiteGeneral Purpose Host
Abschlusswiderstandselektierbarer 100 Ω
Anzeigen/Bedienelemente
FehlersignalVFC-Alarm-Ausgang über Anschlüsse
Galvanische Trennung
Feldbus-Segment/Feldbus-SegmentFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Feldbus-Segment/VersorgungFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnitt2,5 mm2
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 850 g
Abmessungen
Höhe220 mm
Breite125 mm
Tiefe65 mm
BefestigungHutschiene
Beschichtungnormenkonforme Beschichtung
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatTÜV 04 ATEX 2500 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
FM-ZulassungCoC 3024816, CoC 3024816C
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 / Class I, Zone 2, AEx/Ex nA IIC T4
IECEx-ZulassungIECEx TUN 13.0038X
Zugelassen fürEx nA IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242603
ECLASS 12.027242603
ECLASS 11.027242603
ECLASS 10.0.127242603
ECLASS 9.027242603
ECLASS 8.027242603
ECLASS 5.127242603
ETIM 9.0EC001598
ETIM 8.0EC001598
ETIM 7.0EC001598
ETIM 6.0EC001598
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: MB-FB-4

Funktion

Der FieldConnex ® Universal Power Hub ist eine modulare Feldbusstromversorgung und bietet die meisten Optionen für eine zuverlässige Kommunikation. Er unterstützt Explosionsschutz z. B. durch den High-Power Trunk für lange Kabelwege und eine hohe Geräteanzahl. Der Power Hub unterstützt optionale Advanced Diagnostics für eine schnelle Inbetriebnahme und Online-Überwachung des Feldbusses.

Das Motherboard ist die Verdrahtungs- und Montageschnittstelle mit Standard-Schraubklemmen für alle DCS und PLC Host-Systeme. Steckplätze ermöglichen einfache Installation und einfachen Austausch von Modulen ohne Werkzeug. Einige Motherboards ermöglichen redundante Versorgung mit nahtlosem Übergang. Je zwei Module versorgen ein Segment.

Verfügbarkeit und lange Lebensdauer werden erreicht durch: nur einen passiven Impedanzfilter pro Segment mit CREST für ausgezeichnete Signalübertragung, optimiertes Design für geringe Verlustleistung und hochverfügbare Abschlusswiderstände. Die freie Wahl der Einbaulage erlaubt platzsparendes Schaltschranklayout.

Informationsmaterial: MB-FB-4

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Produktdokumentation: MB-FB-4

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Conformity matrix for R2-SP-IC* and F2-SP-IC* with motherboards: MB*-, MBHD*, FBTA-228-BPFB-8, FBTA-228-BPFB-R-4R and power supply modules: HD2-FBPS-*ENGPDF73 KB
Handbücher
ManualENGPDF3044 KB

Konstruktion / Simulation: MB-FB-4

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
DXF Drawings Power Hub MB-FB-*, Subject to change without notice / DXF Zeichnungen Power Hub MB-FB-*, Änderungen vorbehaltenALLZIP8539 KB

Zulassungen: MB-FB-4

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada FMFM 19 CA 0011XALLPDF356 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 04 ATEX 2500XALLPDF1498 KB
USA FMFM 19 US 0015XALLPDF213 KB
Worldwide TUV Nord Ex nA nC IECEx nAIECEx TUN 13.0038XALLLINK---

Zugehörige Produkte: MB-FB-4

Passende Systemkomponenten

Umfassende Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Präzise Messungen durch passive Stromkreise, Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunkpa

Basisüberwachung für Stromversorgungsausgang und - funktion, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Plug and play - keine Konfiguration nötig, Für die Onlineüberwachung, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunkpa
Ausgang: 15 ... 17 V/500 mA, Spannungsbegrenzung für FISCO ic, Entity ic sowie FNICO und Ex nL, Mit galvanischer Trennung, Montage in Zone 2/Class I, Div. 2, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: Zone 2 - alle relevanten Zündschutzarten, Funktion: Feldbus-Stromversorgung, Ausführung / Montage: motherboard-basiertpa
Ausgang: 21 ... 23 V/500 mA, Spannungsbegrenzung für Entity ic und Ex nL, Mit galvanischer Trennung, Montage in Zone 2/Class I, Div. 2, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: Zone 2 - High-Power-Trunk, Feldgerät-Installationsort / Spur-Schutz: Zone 2 - alle relevanten Zündschutzarten, Funktion: Feldbus-Stromversorgung, Ausführung / Montage: motherboard-basiertpa
Stromversorgungssystem 2-kanalig, modular, motherboard-basiert mit transparenter Kopplung zwischen PROFIBUS DP und PA. Motherboard und Module, 2 Segmente, einzelne Module pro Segment, Koppelt PA-Geräte transparent mit dem PROFIBUS DP Master, High-Power-Trunk: Arbeiten am Feldgerät unter Spannung in jedem explosionsgefährdetem Bereich, Transparent, konfigurationsfrei, Optimiert in Größe und Qualität, geringe Verlustleistung, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanadapa
Ausgang: 28 ... 30 V/500 mA, High-Power-Trunk für viele Geräte und große Kabellängen, Mit galvanischer Trennung, Montage in Zone 2/Class I, Div. 2, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunkpa
Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Plug and play - keine Konfiguration nötig, Für die Onlineüberwachung, Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA, IECEx-Zulassung, International, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunkpa

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …