Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Starter-Kit FOUNDATION-Fieldbus-H1-Infrastruktur KT-SRT-FF

KT-SRT-FF
  • Komplettes Hardwarepaket für FOUNDATION Fieldbus H1 zum Anschluss eines Leitsystems Ihrer Wahl
  • Ausgang: 25 ... 28 V/360 mA
  • Verbindung von 6 Feldgeräten mit individueller Kurzschlussstrombegrenzung
  • High-Power-Trunk für viele Geräte und große Kabellängen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KT-SRT-FF

Produktbeschreibung
Starter-Kit FOUNDATION-Fieldbus-H1-Infrastruktur
Allgemeine Daten
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Anschlüsse
Feldgeräte6 , jedes FF-Feldgerät
Versorgungsspannung90 ... 253 V AC
Feldbusanschaltung
Anzahl der Segmente1
Bemessungsspannung25 ... 28 V DC
Bemessungsstrom360 ... 10 mA
Abschlusswiderstandintegriert
Feldbusverteilung
Anzahl der Ausgänge6
Bemessungsausgangsspannungmax. 31 V DC
Bemessungsausgangsstrommax. 43 mA
Kurzschlussstrommax. 58 mA
Terminatorextern

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.019170104
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027242692
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC002584
ETIM 8.0EC002584
ETIM 7.0EC002584
ETIM 6.0EC002584
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: KT-SRT-FF

Funktion

Das Starter-Kit für FOUNDATION Fieldbus H1 enthält alle Hardwarekomponenten, um Feldgeräte zu versorgen und mit einem Prozessleitsystem zu verbinden. Das Starter-Kit ist eine Komplettlösung zum Aufbau von Testumgebungen. Die Versorgung erfolgt mit gewöhnlichem 90 … 253 V Wechselstrom.

Die Feldbus-Stromversorgung bietet bis zu 360 mA Strom auf dem Bus. Ein Segment Protector mit individueller Kurzschlussstrombegrenzung verbindet bis zu 6 Feldgeräte mit dem Prozessleitsystem. Das Kit kann jederzeit mit FieldConnex® Komponenten erweitert werden.

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Prozessleitsystem, Verkabelung und Feldgeräte. Die Lieferung des Starter- Kits ist auf eines pro Kunde und Standort beschränkt.

Informationsmaterial: KT-SRT-FF

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Zugehörige Produkte: KT-SRT-FF

Passende Systemkomponenten

Ausgang: 25 ... 27 V/360 mA, Für die meisten Feldbus-Anwendungen, High-Power-Trunk für viele Geräte und große Kabellängen, Montage in Zone 2/Class I, Div. 2, Für FOUNDATION Fieldbus H1, Europa, USA, Kanada, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Division 2 - High-Power-Trunk
Division 1 - High-Power-Trunk, Gerätekoppler-Installationsort [2]: Zone 2 - High-Power-Trunkpa

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

RSS Info Service für PANOS Updates

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …